Werkstoff: Kunststoff Polyamid (PA-T), alterungsbeständig, glasklar. Reflektor Aluminium, naturfarben eloxiert. Dichtung aus Gummi NBR.

Temperaturbeständig bis +100ºC. Wahlweise mit Rohrgewinde oder mit metrischem Gewinde. Hohe mechanische Festigkeit. Beständig z.B. gegen Maschinenöle, Diesel und Lösungsmittel. Nicht alkoholbeständig. Bei Wandstärken unter 4mm muss eine Mutter verwendet werden.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68183501

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
2,542,222,021,881,731,57

d1 [mm]9
d2 GewindeG 1/4"
d3 [mm]18
l1 [mm]10
l2 [mm]6
s [mm]15
TA [Nm]2 - 3
Gewicht [g]1,8

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn