Werkstoff: Elastomer: Naturkautschuk, Härte 55º Shore. Metallteile: Stahl verzinkt.


Einseitig Metall, mit Innengewinde. Standard-Elemente für elastische Lagerungen. Die verarbeitete Gummiqualität hat beste physikalische Eigenschaften.
Temperaturbeständig bis +80°C.

Andere Größen, Shorehärten und Elastomere auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68511002

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
19,8218,1216,9915,5814,1612,4711,3310,18

D [mm]100
H [mm]50
G [mm]M16
I [mm]16
Druck Federrate CD mittel [N/mm]890
Zul. Druckbelastung F zul.* [N]4200
Gewicht [g]592

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn