Werkstoff: Metallteile: Stahl, verzinkt. Elastomer: Naturkautschuk, Härte ca. 55º Shore A.
Ausführung:
Gummi mit mittlerer Härte an Innenbuchse und Außenbuchse vulkanisiert. Gute Flexibilität.
Geeignet für mittlere Radialbelastung, hohe Axialbelastung und große Torsion.
Angaben zur Belastung mit einer Genauigkeit von +/-20%.
Aufnahmebohrung: Die Bohrung ist passend zum Abmaß bzw. Istmaß des Außendurchmessers zu wählen, je nach gewünschtem Sitz.
Temperaturbeständig bis 80ºC.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 685122618V

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
6,135,75,34,924,534,033,543

Innen-Ø d [mm]12+0,15
Außen-Ø D [mm]26+0,1
Länge der Innenbuchse l [mm]24+/-0,1
Länge der Außenbuchse L [mm]18+/-0,3
zul. stat. Radiallast Fr [N]690
radiale Federkonstante Cr [N/mm]2220
zul. stat. Axiallast Fa [N]680
axiale Federkonstante Ca [N/mm]252
zul. stat. Verdrehwinkel φ [Grad]13
zul. stat. Drehmoment Md [Nm]6,63
Drehfederkonst. Cf [Nm/Grad]0,51
Gewicht [g]37

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn