Werkstoff: Metallteile: Stahl, verzinkt. Elastomer: Naturkautschuk, Härte 55° Shore.

Metall-Gummipuffer sind einfache und preiswerte Standard-Elemente für elastische Lagerungen. Bei Schubbeanspruchung sind sie wesentlich geringer belastbar als bei Druckbeanspruchung. Dies ist zu berücksichtigen beim Auftreten horizontaler Massenkräfte bzw. bei auftretendem Riemenzug. Die verarbeiteten Gummiqualitäten haben beste physikalische Eigenschaften. Temperaturbeständig bis 80°C.

*Fzul.: Zugspannung im Gummi ist zu vermeiden.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68528600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
2,342,141,931,761,541,171,080,99

D [mm]15
H [mm]7
G [mm]M4
I [mm]10
Druck Federrate CD mittel [N/mm]174
Zul. Druckbelastung F zul.* [N]95
Schub Federrate CS mittel [N/mm]29
Zul. Schubbelastung F zul.* [N]35
Gewicht [g]5,8

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn