Werkstoff: Metallteile: Stahl, verzinkt. Elastomer: Naturkautschuk, Härte je nach Größe ca. 55-75º Shore A.
Ausführung:
Gummi mit hoher Härte für hohe Belastbarkeit, zwischen Innenbuchse und Außenbuchse eingepresst.
Geeignet für hohe Radialbelastung, mittlere Axialbelastung und geringe Torsion.
Angaben zur Belastung mit einer Genauigkeit von +/-20%.

Aufnahmebohrung: Die Bohrung ist passend zum Abmaß bzw. Istmaß des Außendurchmessers zu wählen, je nach gewünschtem Sitz.
Temperaturbeständig bis 80ºC.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 685305589P

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
18,5117,2116,0114,8813,712,1810,719,1

Innen-Ø d [mm]30+0,4
Außen-Ø D [mm]55+0,15
Länge der Innenbuchse l [mm]94+/-0,1
Länge der Außenbuchse L [mm]89,5+/-0,3
zul. stat. Radiallast Fr [N]13700
radiale Federkonstante Cr [N/mm]28000
zul. stat. Axiallast Fa [N]2600
axiale Federkonstante Ca [N/mm]3700
zul. stat. Verdrehwinkel φ [Grad]13
zul. stat. Drehmoment Md [Nm]97,5
Drehfederkonst. Cf [Nm/Grad]7,50
Gewicht [g]635

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn