Werkstoff:Elastomer: Naturkautschuk, Härte 55º Shore A. Metallteile: Stahl verzinkt

Beidseitig Metall, mit Innengewinde. Standard-Elemente für elastische Lagerungen. Die verarbeitete Gummiqualität hat beste physikalische Eigenschaften.

Temperaturbeständig bis +80ºC.

Andere Größen, Shorehärten und Elastomere auf Anfrage.

* Fzul. ist die zulässige statische Dauerbelastung, der eine dynamische Wechsellast überlagert werden kann. Bei Schubbeanspruchung ist darauf zu achten, dass beim Einbau der Puffer Zugspannung im Gummi auf jeden Fall vermieden wird. Zur Erzielung einer ausreichenden Dauerfestigkeit ist eine Druckvorspannung vorzusehen.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68547550

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
11,1210,399,298,337,87,046,35,59

D [mm]75
H [mm]50
G [mm]M12
I [mm]12
Druck Federrate CD mittel [N/mm]498
Zul. Druckbelastung F zul.* [N]2300
Schub Federrate CS mittel [N/mm]89
Zul. Schubbelastung F zul.* [N]850
Gewicht [g]425

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn