Werkstoff: Elastomer: Neopren (Chloropren-Kautschuk). Metallteile: Stahl verzinkt.

Zur Isolation von Kleingeräten, elektronischen oder medizinischen Bauteilen und Steuerungen.
Die Gummidämpfer dürfen hauptsächlich in vertikaler Richtung auf Druck belastet werden.
Sie schützen sehr effektiv vor Schwingungen und Stößen.

  • Gute Vibrations- und Stoßdämpfung.
  • Niedrige Eigenfrequenz 8 bis 16 Hz.
  • Kleine und leichte Bauform.
  • Temperaturbereich -30°C bis +80°C.



1) Statische Belastung durch das aufliegende Gewicht. Durch die Einfederung wird ein ausreichend großer Negativ-Federweg erreicht.
    Die Einhaltung der zulässigen Belastung ermöglicht eine hervorragende Dämpfung von Vibrationen und Stößen bei langer Lebensdauer.
2) Die Farbmarkierung (Farbtupfer) dient zur Identifizierung der Belastbarkeit. Der Gummikörper ist immer schwarz.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68550641

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
5,084,954,714,454,254,133,14

Bohrung
B1 [mm]
4,3
Bohrung
B2 [mm]
4
Min. Belastung1) [N]11,7
Einfederung bei
Min. Belastung1) [mm]
1,35
Eigenfrequenz bei
Min. Belastung1) [Hz]
16
Max. Belastung1) [N]28,4
Einfederung bei
Max. Belastung1) [mm]
2,7
Eigenfrequenz bei
Max. Belastung1) [Hz]
8
Farb-
Markierung2)
rot
Gewicht [g]5,5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn