Werkstoff: Elastomer: Chloropren (CR), Härte 75º+/-5 Shore A. Metallteil (Mutter): Stahl verzinkt.

Standard-Elemente für elastische Befestigung. Die verarbeitete Gummiqualität hat beste physikalische Eigenschaften.

  • Schnell und einfach zu montieren.
  • Reduzierung von Geräusch und Vibrationen.
  • Vielseitig einsetzbar, verschiedene Befestigungsmöglichkeiten.

Temperaturbereich: -40°C bis +80°C.
Andere Größen, Shorehärten und Elastomere auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68551003

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
10,90,830,770,650,60,510,48

d1 [mm]M3
d2 [mm]7,0
d3 [mm]9
l1 [mm]9
l2 [mm]2,5
Aufnahme-
Bohrung D8 [mm]
7,0 - 7,3
S [mm]0,6 - 2,5
Gewicht [g]1,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn