Werkstoff: Elastomer: Chloropren (CR), Härte 75º+/-5 Shore A. Metallteil (Mutter): Stahl verzinkt.

Standard-Elemente für elastische Befestigung. Die verarbeitete Gummiqualität hat beste physikalische Eigenschaften.

  • Schnell und einfach zu montieren.
  • Reduzierung von Geräusch und Vibrationen.
  • Vielseitig einsetzbar, verschiedene Befestigungsmöglichkeiten.

Temperaturbereich: -40°C bis +80°C.
Andere Größen, Shorehärten und Elastomere auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68551005

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
1,171,060,990,890,780,690,610,56

d1 [mm]M5
d2 [mm]10,2
d3 [mm]15
l1 [mm]15
l2 [mm]3,5
Aufnahme-
Bohrung D8 [mm]
10,2 - 10,5
S [mm]0,5 - 3,8
Gewicht [g]3,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn