Werkstoff: Metallteile: Stahl, verzinkt. Elastomer:
Naturkautschuk, Gummihärte Härte Shore A mittel: ca. 55 ° .
Metall-Gummipuffer sind einfache und preiswerte Standard-Elemente für
elastische Lagerungen. Bei Schubbeanspruchung sind sie wesentlich
geringer belastbar als bei Druckbeanspruchung. Dies ist zu
berücksichtigen beim Auftreten horizontaler Massenkräfte bzw. bei
auftretendem Riemenzug. Die verarbeiteten Gummiqualitäten haben beste
physikalische Eigenschaften. Temperaturbeständig bis 80°C. *F
zul.: Zugspannung im Gummi ist zu vermeiden.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 68558300
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
2,74 | 2,53 | 2,31 | 2,05 | 1,83 | 1,38 | 1,29 | 1,14 |