Werkstoff: Metallteile: Stahl, verzinkt. Elastomer: Naturkautschuk, Gummihärte Härte Shore A mittel: ca. 55 ° .

Metall-Gummipuffer sind einfache und preiswerte Standard-Elemente für elastische Lagerungen. Bei Schubbeanspruchung sind sie wesentlich geringer belastbar als bei Druckbeanspruchung. Dies ist zu berücksichtigen beim Auftreten horizontaler Massenkräfte bzw. bei auftretendem Riemenzug. Die verarbeiteten Gummiqualitäten haben beste physikalische Eigenschaften. Temperaturbeständig bis 80°C. *F zul.: Zugspannung im Gummi ist zu vermeiden.
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
Artikelnr.: 68561550

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
24,1321,7119,316,8914,4912,0710,619,65

D [mm]100
H [mm]50
G [mm]M16
I [mm]42
t [mm]16
Druck Federrate CD mittel [N/mm]950
Zul. Druckbelastung F zul.* [N]4200
Schub Federrate CS mittel [N/mm]220
Zul. Schubbelastung F zul.* [N]1600
Gewicht [g]808

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn