Werkstoff: Naturkautschuk Härte 55º Shore A.

Einfache und preiswerte Standard-Elemente für elastische
Lagerungen. Die verarbeiteten Gummiqualitäten haben beste
physikalische Eigenschaften.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68572015

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
0,930,820,690,590,470,420,380,35

D [mm]20
H [mm]15
d [mm]8,5
Federrate CD
mittel [N/mm]
73,0
Zul. Belastung
Fzul. [N]
270
Einfederung +/-20%
bei Fzul. [mm]
3,7
Gewicht [g]4

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn