Werkstoff: Naturkautschuk Härte 55º Shore A.

Einfache und preiswerte Standard-Elemente für elastische
Lagerungen. Die verarbeiteten Gummiqualitäten haben beste
physikalische Eigenschaften.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68574030

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
2,031,71,431,251,131,020,910,86

D [mm]40
H [mm]30
d [mm]13,5
Federrate CD
mittel [N/mm]
157,9
Zul. Belastung
Fzul. [N]
1200
Einfederung +/-20%
bei Fzul. [mm]
7,2
Gewicht [g]32

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn