Werkstoff: Metallteile: Stahl, verzinkt. Elastomer:
Naturkautschuk, Härte 55 ° Shore.
Nur einseitig Metall. Metall-Anschlagpuffer können zur Begrenzung von
Anschlägen z. B. bei elastisch gelagerten Aggregaten und als
Stoßanschlag zur Begrenzung des Federweges bei Fahrzeugen benutzt wer
den. Auch zu verwenden bei Maschinen, die nicht fest mit dem Fundament
verankert werden und auf empfindlichen Fußböden stehen, z. B.
Büromaschinen. Temperaturbeständig bis 80 ° C.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 68578600
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
2,07 | 1,91 | 1,75 | 1,54 | 1,39 | 1,04 | 0,99 | 0,88 |