Werkstoff: Elastomer: NBR 70º Shore A, ölbeständig. Gehäuse: Stahl verchromt. Schraube, Mutter und Unterlegscheibe Stahl verzinkt und blau chromatiert.

Maschinenfuß mit Saugprofilierung, für nivellierbare und verankerungsfreie Maschinenaufstellung.

Für Ihre erste Überschlagsrechnung: Das zu lagernde Gesamtgewicht/Anzahl Befestigungspunkte = Belastung pro Dämpfer

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68591300

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
26,6624,4423,1121,3318,66

Größe [mm]KA_090
DA Ø [mm]90
DU Ø [mm]73
Höhe H [mm]35
Nivellierung h [mm]10
Gewinde d [mm]M 12
Gewindelänge [mm]100
Gewicht [kg]0,60

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn