Werkstoff: Elastomer: Naturkautschuk 62° +/-5° Shore.
Metallteile: Stahl Güte 5.6, verzinkt.
Maschinenfüße mit Abreißsicherung sind universell verwendbare Elemente
für die elastische Lagerung von Maschinen jeglicher Art. Speziell für
Einsatzfälle, bei denen mit Zugkräften zu rechnen ist, bieten sich die
abreißgesicherten Maschinenfüße als ideale Federelemente an. Die
angegebene Dauerbelastung ist der Maximalwert bei statischer Belastung
für Zug und Druck. Bei Zugbelastung findet keine Federung oder Dämpfung
statt. Die angegebenen Werte sind Richtwerte für die statische Belastung
bei einer Gummihärte von 62º Shore A (mittel), +/- 20%.
1) Mittlere Federrate.
2) Zul. stat. max. Dauerbelastung. Bei Zugbelastung keine
Federung / Dämpfung.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 68594000
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
12,37 | 11,51 | 10,86 | 9,89 | 9,25 | 8,71 |
48 |
38 |
6,2 |
M8 |
23 |
81 |
50 |
68 |
1,5 |
1250 |
1250 |
1,0 |
0,10 |