Werkstoff: Elastomer: Naturkautschuk 62° +/-5° Shore. Metallteile: Stahl Güte 5.6, verzinkt.

Maschinenfüße mit Abreißsicherung sind universell verwendbare Elemente für die elastische Lagerung von Maschinen jeglicher Art. Speziell für Einsatzfälle, bei denen mit Zugkräften zu rechnen ist, bieten sich die abreißgesicherten Maschinenfüße als ideale Federelemente an. Die angegebene Dauerbelastung ist der Maximalwert bei statischer Belastung für Zug und Druck. Bei Zugbelastung findet keine Federung oder Dämpfung statt. Die angegebenen Werte sind Richtwerte für die statische Belastung bei einer Gummihärte von 62º Shore A (mittel), +/- 20%.

1) Mittlere Federrate.
2) Zul. stat. max. Dauerbelastung. Bei Zugbelastung keine Federung / Dämpfung.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68599000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
50,1148,4847,5246,5445,25

D [mm] 177
D2 [mm] 125
d [mm] 13
G [mm] M20
H [mm] 63
L [mm] 184
m [mm] 150
s [mm] 4,5
CDmittel 1) [N/mm]4800
Fzul. 2) [N]16800
Einfederung [mm] 3,5
Gewicht [kg] 3,10

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn