Werkstoff: Elastomer: Naturkautschuk 62° +/-5° Shore. Metallteile: Stahl Güte 5.6, verzinkt.

Maschinenfüße ohne Abreißsicherung sind vielseitig verwendbare Elemente für die elastische Lagerung von Maschinen. Für Einsatzfälle, bei denen nicht mit Zugkräften zu rechnen ist.
Die angegebenen Werte sind Richtwerte für die statische Belastung bei einer Gummihärte von 62º Shore A (mittel), +/- 20%.

1) Mittlere Federrate.
2) Zul. stat. max. Dauerbelastung.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68599501

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
67,765,5364,2262,961,16

D [mm] 192
D2 [mm] 150
d [mm] 13
G [mm] M20
H [mm] 70
L [mm] 200
m [mm] 165
s [mm] 6
CDmittel 1) [N/mm]18200
Fzul. 2) [N]5200
Einfederung [mm] 3,5
Gewicht [kg] 4,45

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn