Werkstoff: 42CrMo4V, Nr. 1.7225, verzinkt und blau passiviert.

  • Für parallele Flächen.
  • Größere Bauhöhe mit großem Verstellweg.
  • Ohne Kontermutter.

*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der Vorspannkraft (bei Festigkeit Stahl-Schraube 8.8 oder Edelstahl-Schraube 6.8) von der Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68614000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
33,231,3129,428,4626,55

Ausführungstandard
TypMN 686.1 40-17,5
passende SchraubeM16
h [mm]54
h1 [mm]86
Δh [mm]32
Dm [mm]58
dgM40x1,5
dD [mm]17,5
Fges.* [kN]210
Fzus.* [kN]136
Gewicht [g]764

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn