Werkstoff: Stahl brüniert, Kugelscheibe einsatzgehärtet. Schraube DIN 912 Edelstahl A2-70. Scheibe DIN 433 Edelstahl 1.4301 (V2A).

Zum Nivellieren und Ausrichten in Maschinen und Anlagen. Bestehend aus Nivellierschraube, Innensechskantschraube mit Unterlegscheibe und Kugelscheibe. Nach dem Ausrichten wird die Schraube mit dem Montagewerkzeug fest angezogen, wodurch die Nivellierschraube durch die unterlegte Kugelscheibe gespreizt und so gegen Verdrehen gesichert wird.

Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.


Anwendungs- und Montagevideo (1,5 Minuten)


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68654024

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
16,815,9214,5913,2612,8212,38

d1 [mm] M24x1,5
d2 [mm] 9
d3 [mm] M8
d4 [mm] 24
d5 [mm] 19,6
h1 [mm] 31,1
h2 [mm] 11,3
h3 [mm] 18,7
s [mm] 4
SW [mm] 6
t [mm] 6
wmax. [mm] 16
xmin. [mm] 16
F [kN] 27
Gewicht [g] 70
passendes
Montagewerkzeug [Artikel-Nr.]
68654024M

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn