Werkstoff 42CrMo4V, Nr. 1.7225, verzinkt und blau passiviert.

  • Für parallele Flächen.
  • Kleine Bauhöhe mit geringem Verstellweg.
  • Mit Kontermutter.

*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der Vorspannkraft (bei Festigkeit Stahl-Schraube 8.8 oder Edelstahl-Schraube 6.8) von der Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68668000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
81,677772,3370,0165,33

Ausführungstandard
TypMN 686.6 60-39,0
passende SchraubeM36
h [mm]49
h1 [mm]61
Δh [mm]12
Dm [mm]80
dgM60x2,0
dD [mm]39,0
Fges.* [kN]495
Fzus.* [kN]101,0
Gewicht [g]1199

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn