Werkstoff: 42CrMo4V, Nr. 1.7225, verzinkt und blau passiviert.

  • Für nicht parallele Flächen bis 4° Neigung.
  • Kleine Bauhöhe mit geringem Verstellweg.
  • Mit Kontermutter.

*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der Vorspannkraft (bei Festigkeit Stahl-Schraube 8.8 oder Edelstahl-Schraube 6.8) von der Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68670500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
45,7243,1140,4939,1936,57

Ausführungstandard
TypMN 686.7 15-6,6
passende SchraubeM6
h [mm]27
h1 [mm]31
Δh [mm]4
Dm [mm]25
dgM15x1,0
dD [mm]6,6
α ca.
Fges.* [kN]40
Fzus.* [kN]30,7
Gewicht [g]76

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn