Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

  • Für parallele Flächen.
  • Größere Bauhöhe mit großem Verstellweg.
  • Ohne Kontermutter.

*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der Vorspannkraft (bei Festigkeit Edelstahl-Schraube 6.8) von der Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68699110

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
41,4439,0636,7235,5233,16

Ausführungrostfrei
TypMN 686.1 20-6,6
passende SchraubeM6
h [mm]35
h1 [mm]55
Δh [mm]20
Dm [mm]32
dgM20x1,0
dD [mm]6,6
Fges.* [kN]43,4
Fzus.* [kN]36,56
Gewicht [g]155

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn