Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

  • Für nicht parallele Flächen bis 4° Neigung.
  • Kleine Bauhöhe mit geringem Verstellweg.
  • Ohne Kontermutter.

*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der Vorspannkraft (bei Festigkeit Edelstahl-Schraube 6.8) von der Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68699405

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
37,8235,6733,5132,4330,27

Ausführungrostfrei
TypMN 686.4 15-6,6
passende SchraubeM6
h [mm]22
h1 [mm]26
Δh [mm]4
Dm [mm]25
dgM15x1,0
dD [mm]6,6
α ca. [°]
Fges.* [kN]27,1
Fzus.* [kN]20,3
Gewicht [g]62

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn