Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

  • Für nicht parallele Flächen bis 4° Neigung.
  • Kleine Bauhöhe mit geringem Verstellweg.
  • Ohne Kontermutter.

*Die statische Zusatzbelastung Fzus steht nach Abzug der Vorspannkraft (bei Festigkeit Edelstahl-Schraube 6.8) von der Gesamtbelastung Fges zur Verfügung. Weiterere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68699420

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
41,8239,4337,0635,8633,45

Ausführungrostfrei
TypMN 686.4 20-11,0
passende SchraubeM10
h [mm]26
h1 [mm]31
Δh [mm]5
Dm [mm]32
dgM20x1,0
dD [mm]11
α ca. [°]
Fges.* [kN]43,4
Fzus.* [kN]23,41
Gewicht [g]114

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn