Werkstoff: PVC, schwarz.
Zur einfachen und schnellen Verkleidung von Kanten,
Einsparung von Vor- und Nacharbeiten (z.B. Entschärfen von Blechkanten),
Verschönerung von Blechteilen.
Montage: Die Träger der Kantenschutzprofile sind mit einem eingebetteten Stahlklemmband oder Drahtkörper ausgestattet. Dies bewirkt einen festen Sitz auf Blechkanten auch wenn Radien oder Krümmungen vorhanden sind. Kantenschutzprofile werden von Hand oder mit einem Gummi- bzw. Kunststoffhammer auf die zu umkleidenden Kanten aufgebracht. Die Verwendung von Klebstoffen oder besonderen Befestigungen ist nicht erforderlich.
Mindest-Biegeradien: Siehe Maße a bis d in Zeichnung und Tabelle.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 68702000
Staffelpreis in EUR pro M:
|
4,48 | 4,26 | 3,96 | 3,67 | 3,35 | 3,06 | 2,85 | 2,62 |
1,0 - 4,0 |
schwarz |
50 |
30 |
20 |
20 |
20 |
140 |