Werkstoff: Elastomer: Naturkautschuk, Härte 55º Shore. Metallteile: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Einseitig Metall, mit Innengewinde. Standard-Elemente für elastische Lagerungen. Die verarbeitete Gummiqualität hat beste physikalische Eigenschaften.
Temperaturbeständig bis +80°C.

Andere Größen, Shorehärten und Elastomere auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68910081

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
3,3332,672,3421,671,461,33

D [mm]8
H [mm]8
G [mm]M3
I [mm]3
Druck Federrate CD mittel [N/mm]33
Zul. Druckbelastung F zul.* [N]36
Gewicht [g]1

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn