Werkstoff: Elastomer: NBR, schwarz, Härte 55º Shore A. Metallteil: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Hohle Bauform. Einseitig Metall, mit Befestigungsbohrung für Innensechskantschraube DIN 912.

Diese Elemente sind durch ihre hohle Bauweise besonders geeignet als Anschlagpuffer. Auch verwendbar als elastische Stellfüße.
Die Gummiqualität hat beste physikalische Eigenschaften.

Temperaturbeständig bis +100°C (kurzzeitig bis +120°C).
Andere Größen, Shorehärten und Elastomere auf Anfrage.

* Nur Druckbeanspruchung zulässig.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68921150

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
0,80,740,690,650,620,520,480,43

D [mm]15
H [mm]8
B [mm]4,3
d [mm]8
s [mm]1,0
Federrate CD
mittel [N/mm]*
80
Zul. Belastung
Fzul. [N]*
160
Einfederung +/-20%
bei Fzul. [mm]
2
Gewicht [g]2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn