Werkstoff: Metallteile: Edelstahl 1.4301 (V2A). Elastomer: Naturkautschuk, Härte 55° Shore.

Metall-Gummipuffer sind einfache und preiswerte Standard-Elemente für elastische Lagerungen. Bei Schubbeanspruchung sind sie wesentlich geringer belastbar als bei Druckbeanspruchung. Dies ist zu berücksichtigen beim Auftreten horizontaler Massenkräfte bzw. bei auftretendem Riemenzug. Die verarbeiteten Gummiqualitäten haben beste physikalische Eigenschaften. Temperaturbeständig bis 80°C.
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
Artikelnr.: 68928800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
8,988,538,097,627,196,73

D [mm]15
H [mm]10
G [mm]M4
I [mm]10
Druck Federrate CD mittel [N/mm]124
Zul. Druckbelastung F zul.* [N]95
Schub Federrate CS mittel [N/mm]24
Zul. Schubbelastung F zul.* [N]35
Gewicht [g]6,4

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn