Werkstoff: Metallteile: Edelstahl 1.4301. Elastomer: Naturkautschuk, Härte 55° Shore.
Metall-Gummipuffer sind einfache und preiswerte Standard-Elemente für elastische Lagerungen. Bei Schubbeanspruchung sind sie wesentlich geringer belastbar als bei Druckbeanspruchung. Dies ist zu berücksichtigen beim Auftreten horizontaler Massenkräfte bzw. bei auftretendem Riemenzug. Die verarbeiteten Gummiqualitäten haben beste physikalische Eigenschaften. Temperaturbeständig bis 80°C.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Artikelnr.: 68931400

D Ø [mm]50
H [mm]25
G [mm]M10
I [mm]28
Druck Federrate CD mittel [N/mm]583
Zul. Druckbelastung F zul.* [N]1000
Schub Federrate CS mittel [N/mm]84
Zul. Schubbelastung F zul.* [N]400
Gewicht [g]155

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn