Werkstoff: Elastomer: Naturkautschuk Härte 55 ° Shore. Metallteile: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Beidseitig Metall, mit Innengewinde. Standard-Elemente für elastische Lagerungen. Die verarbeitete Gummiqualität hat beste physikalische Eigenschaften.
Temperaturbeständig bis +80ºC.

Andere Größen, Shorehärten und Elastomere auf Anfrage.

* Fzul. ist die zulässige statische Dauerbelastung, der eine dynamische Wechsellast überlagert werden kann. Bei Schubbeanspruchung ist darauf zu achten, dass beim Einbau der Puffer Zugspannung im Gummi

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68943040

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
5,184,914,644,44,133,88

D [mm]30
H [mm]40
G [mm]M8
I [mm]8
Druck Federrate CD mittel [N/mm]67
Zul. Druckbelastung F zul.* [N]400
Schub Federrate CS mittel [N/mm]13
Zul. Schubbelastung F zul.* [N]140
Gewicht [g]50

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn