Werkstoff: Elastomer: Naturkautschuk Härte 55 ° Shore. Metallteile: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Beidseitig Metall, mit Innengewinde. Standard-Elemente für elastische Lagerungen. Die verarbeitete Gummiqualität hat beste physikalische Eigenschaften.
Temperaturbeständig bis +80ºC.

Andere Größen, Shorehärten und Elastomere auf Anfrage.

* Fzul. ist die zulässige statische Dauerbelastung, der eine dynamische Wechsellast überlagert werden kann. Bei Schubbeanspruchung ist darauf zu achten, dass beim Einbau der Puffer Zugspannung im Gummi

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68950000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
38,736,7734,8332,930,9729,03

D [mm]100
H [mm]40
G [mm]M16
I [mm]16
Druck Federrate CD mittel [N/mm]1830
Zul. Druckbelastung F zul.* [N]4200
Schub Federrate CS mittel [N/mm]249
Zul. Schubbelastung F zul.* [N]1600
Gewicht [g]733

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn