Werkstoff: Stahl brüniert.

Bei Montage mit Montageblock muss der Dämpfer mit einer Kontermutter gekontert werden. 2 Zylinderschrauben DIN 912 werden mitgeliefert. Die Kontermutter ist separat zu bestellen.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 69003001

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
17,5416,7416,0314,8814,113,32

für Artikel-Nr. Stoßdämpfer690 030 00
A [mm] 25
B [mm] 12
C [mm] 16
D [mm]3,5
E [mm]10
G [Gewinde]M8x1
H [Gewinde]M4x12
Anzugsmoment [Nm]4
Gewicht [g]15

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn