Werkstoff: Stoßdämpferkörper und Zubehör: Stahl brüniert, Kopf
gehärtet. Kolbenstange: gehärteter, rostfreier Stahl. Kleinstoßdämpfer
sind wartungsfreie, einbaufertige hydraulische Elemente. Die
einstellbaren Kleinstoßdämpfer können exakt auf die jeweilige Aufgabe
angepasst werden. Sie haben einen integrierten Festanschlag. Durch die
langen Hübe entstehen nur sehr geringe Brems- und Stützkräfte. Diese
Stoßdämpfer sind ideale Absorber schneller Bewegungen in kleinen
Lineareinheiten, Handlingmodulen, Robotiksystemen und anderen
Anwendungen. Einstellung: durch Drehen am Einstellknopf. Nach
Einbau des Stoßdämpfers wird die Einrichtung einige Male gefahren, wobei
an der Einstellung gedreht wird, bis die optimale Abbremsung erreicht
ist.
Auffahrgeschwindigkeit: 0,3 bis 3,6 m/s. Überschreitung von W4
(max. Energieaufnahme pro Std.) ist möglich, wenn zeitweise abgeschaltet
oder der Stoßdämpfer mit Zylinderabluft gekühlt wird.
Einbaulage: beliebig.
Zulässiger Temperaturbereich: 0 ° C bis 66 ° C. *
Bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung Seite 428 einsetzen.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 69015000
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
101,15 | 96,53 | 92,48 | 89,59 | 84,82 | 80,17 |
70 |
22,5 |
7,5 |
6 |
12,5 |
4,8 |
12 |
M14x1,5 |
17 |
B |
22 |
35000 |
1,0 |
109 |
3 - 5 |
0,4 |
5* |
60 |