Werkstoff: Co-Polyester Elastomer. Die Strukturdämpfer TA sind
wartungsfreie, einbaufertige Dämpfungselemente. Durch die degressive
Dämpfungs-Kennlinie erfolgt eine hohe Energieaufnahme am Hubanfang. Die
geringe Eigenerwärmung des Materials bietet eine gleichbleibende
Dämpfung im Temperaturbereich von -40°C bis +90°C. Die Lebensdauer ist
bis zu 20x höher als bei Dämpfungen mit Urethan und bis zu 10x höher als
bei Gummidämpfungen. Umgebung: Beständig gegen Mikroben,
Meerwasser, Chemikalien und mit sehr guter UV- und Ozonresistenz. Keine
Wasseraufnahme und kein Aufquellen. Dynamische Kraftaufnahme: 870
N bis 90.000 N. Zulässiger Temperaturbereich: -40°C bis
+90°C. Energieabbau: 58% bis 73%. Materialhärte:
Shore 55 D. Einbaulage: beliebig. Auffahrgeschwindigkeit:
bis max. 5 m/s. Anzugsmoment: M3: 1 Nm. M4: 2 Nm. M5: 4 Nm. M6: 6
Nm. M8: 20 Nm. M12: 50 Nm. M16: 120 Nm. Download
Kennlinien 1,6 MB Sonderhübe,
-federraten, -baugrößen, und -materialien auf Anfrage.
1) Energieaufnahme pro Hub bei Dauerbelastung. 2)
Bei Einzelbelastung, für Not-Stopp.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 69105700
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
53,57 | 51,13 | 48,98 | 47,45 | 45,92 | 40,09 |
57-24 |
242 |
302 |
24 |
57 |
73 |
50 |
12 |
51 |
M12 |
116 |