Werkstoff: Co-Polyester Elastomer. Die Strukturdämpfer TR sind
wartungsfreie, einbaufertige Dämpfungselemente. Die radiale
Beanspruchung ermöglicht eine sehr lange und weiche Abbremsung mit einem
progressiven Energieabbau am Hubende. Die geringe Eigenerwärmung des
Materials bietet eine gleichbleibende Dämpfung im Temperaturbereich von
-40°C bis +90°C. Die Lebensdauer ist bis zu 20x höher als bei Dämpfungen
mit Urethan und bis zu 10x höher als bei Gummidämpfungen. Umgebung:
Beständig gegen Mikroben, Meerwasser, Chemikalien und mit sehr guter UV-
und Ozonresistenz. Keine Wasseraufnahme und kein Aufquellen. Dynamische
Kraftaufnahme: 218 N bis 7.500 N. Zulässiger Temperaturbereich:
-40°C bis +90°C. Energieabbau: 25% bis 45%. Materialhärte:
Shore 40 D. Einbaulage: beliebig. Auffahrgeschwindigkeit:
bis max. 5 m/s. Anzugsmoment: M5: 4 Nm. M6: 6 Nm. M8: 20 Nm. Download
Kennlinien 0,7 MB Sonderhübe,
-federraten, -baugrößen, und -materialien auf Anfrage.
1) Energieaufnahme pro Hub bei Dauerbelastung. 2)
Bei Einzelbelastung, für Not-Stopp.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 69123700
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
11,63 | 11,11 | 10,63 | 10,3 | 9,97 | 8,81 |
37-22 |
2,3 |
5,4 |
22 |
36 |
19 |
50 |
5 |
32 |
M5 |
13 |