Werkstoff: Qualitätsstahl nach DIN 17115, verzinkt.

Kurzgliedrig, eng toleriert, geprüft. Güteklasse 3. Vorratslängen max. 50m.

Dazu passend sind Kettenräder und Kettenrollen lieferbar. Die angegebene Betriebskraft gilt für Kettengeschwindigkeiten bis zu 1 m/s.

** Diese Abmessungen sind nicht mehr in der DIN 766:2015-06 enthalten. Sie werden voraussichtlich in DIN 32898 übernommen.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 77010400

Staffelpreis in EUR pro M:

0,0015102550100250500
5,935,745,484,954,473,963,462,98

Nenngröße4 x 16
d [mm]4
t [mm]16,0
b [mm]14
Betriebskraft [N]2000
Mindestbruchlast [N]8000
Gewicht [kg/m]0,32
Bemerkung**

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn