Werkstoff: Stahl, verzinkt.

Zweiteilige Nietverbindungsglieder, sauber im Gesenk geschlagen und entgratet, einbaufertig, passend für Kette DIN 766. Die beiden Hälften werden aufeinandergelegt und vernietet. Diese Not-Kettenglieder sind nicht für Dauerbetrieb unter Last geeignet.

### Auslaufartikel. Lieferbar nur noch soweit vorrätig. ###

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Artikelnr.: 77013800

Nenngröße8
d ≈ [mm]8
t ≈ [mm]24
b ≈ [mm]26

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn