Werkstoff: GG25.

Nabe unbearbeitet und ungebohrt, z. T. mit Kernloch.
Passend für Ketten nach DIN 766 A.

Alle Maß- und Gewichtsangaben ca.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 77040800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
30,729,7528,7927,8326,87

da [mm]96
d [mm]81
b [mm]23
ND [mm]50
L [mm]35
B ca. [mm]8
Gewicht [kg]1,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn