Werkstoff: GG25.

Nabe unbearbeitet und ungebohrt, z. T. mit Kernloch.
Passend für Ketten nach DIN 766 A.

Alle Maß- und Gewichtsangaben ca..

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 77051500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
75,873,4371,0668,766,32

da [mm]200
d [mm]177
b [mm]32
ND [mm]65
L [mm]50
B ca. [mm]12
Gewicht [kg]3,2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn