Werkstoff: Edelstahl 1.4401 (V4A). Kurzgliedrig, eng toleriert,
geprüft, in Anlehnung an DIN 766 A Güteklasse 3. Vorratslängen max. 50m.
Dazu passend sind Kettenräder und Kettenrollen lieferbar. Die angegebene
Betriebskraft gilt für Kettengeschwindigkeiten bis zu 1 m/s.
** Diese Abmessungen sind nicht mehr in der DIN 766:2015-06 enthalten.
Sie werden voraussichtlich in DIN 32898 übernommen.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 77099004
Staffelpreis in EUR pro M:
|
13,89 | 12,69 | 11,5 | 9,92 | 8,72 | 7,15 | 6,34 | 5,75 |
4 x 16 |
4 |
16 |
14 |
2000 |
8000 |
0,32 |
** |