Werkstoff: Edelstahl 1.4401 (V4A). Kurzgliedrig, eng toleriert,
geprüft, in Anlehnung an DIN 766 A Güteklasse 3. Vorratslängen max. 50m.
Dazu passend sind Kettenräder und Kettenrollen lieferbar. Die angegebene
Betriebskraft gilt für Kettengeschwindigkeiten bis zu 1 m/s.
** Diese Abmessungen sind nicht mehr in der DIN 766:2015-06 enthalten.
Sie werden voraussichtlich in DIN 32898 übernommen.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 77099010
Staffelpreis in EUR pro M:
|
56,35 | 50,73 | 47,91 | 45,09 | 42,28 | 40,86 | 39,45 |
10 x 28 |
10 |
28 |
34 |
10000 |
40000 |
2,3 |
|