Werkstoff: GG25.

Nabe unbearbeitet und ungebohrt, z. T. mit Kernloch. Passend für Ketten nach DIN 766 A. Alle Maß- und Gewichtsangaben ca..
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
Artikelnr.: 77160500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
72,3470,0967,8365,5663,31

Zähnezahl5
da [mm]115
d [mm]89
b [mm]56
ND [mm]60
L [mm]65
B ca. [mm]10
Gewicht [kg]3,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn