Werkstoff: Grauguss GG25, verzinkt.

Spurkranz und Lauffläche sauber überdreht, Lauffläche zur Achse 3° ansteigend.

Radlagerung als Gleitlager (bis Ø 250mm Lager-Bohrung direkt im Grauguss, ohne Buchse.

Alle Maß- und Gewichtsangaben sind ca.-Werte.

Temperaturbereich: -30º bis +180ºC.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 77502500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
138,43132,64126,93115,36103,8397,12

B [mm]250
C [mm]300
H [mm]65
F [mm]50
G [mm]70
ND [mm]90
D [mm]40+0,2
Radlast max. [kg]2000
Gewicht [kg]13,5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn