Werkstoff: Grauguss GG25, verzinkt.

Spurkranz und Lauffläche sauber überdreht, Lauffläche zur Achse 3° ansteigend.

Radlagerung mit Kugellagern. Serienmäßige Abdichtung durch Z-Deckscheiben.

Alle Maß- und Gewichtsangaben sind ca.-Werte.

Temperaturbereich: -30º bis +90ºC (kurzzeitig bis +110°C).

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 77521000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
57,8555,4253,0348,2243,3538,53

B [mm]100
C [mm]125
H [mm]46
F [mm]36
G [mm]52
ND [mm]62
D [mm]20
Radlast max. [kg]1000
Kugellager6204 2Z
Gewicht [kg]2,4

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn