Vorstehende Polyamid-Qualität ist von hohem Abriebwiderstand mit
geringem Reibungskoeffizient, ist selbstschmierend und kann daher sehr
gut bei geringen Geschwindigkeiten als Gleitlagerrad verwendet werden.
Temperaturbereich: -40º bis +80ºC.
*Ab +35°C nimmt die Tragkraft deutlich ab. Bei der max. Temperatur
beträgt die Tragkraft nur noch 40 bis 50% der in der Tabelle angegebenen
Tragkraft.
Hinweis zu Polyamidrädern: Diese Spritzgussteile weisen im
Inneren fertigungsbedingte Lunkerstellen auf und sollten daher nur
geringfügig aufgebohrt werden. Bei größeren Bohrungen werden die
Lunkerstellen sichtbar. Die Funktion wird dadurch aber oft nicht
beeinträchtigt.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 77540500
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
15,26 | 14,81 | 14,33 | 13,92 | 13,43 | 12,84 |