Für hochbeanspruchte, elektrisch betriebene Tore besonders geeignet. Aus Vollmaterial sauber gedreht, mit beidseitig abgedichteten Präzisionskugellagern. Radkörper brüniert. Art.-Nr. 776 004 00 und 776 005 00 mit kantiger Nut und einfacher Kugellagerung, . Art.-Nr. 776 006 00 bis 776 016 00 mit balliger Lauffläche und zweifacher Kugellagerung.

Zum Lieferumfang gehören die erforderlichen Befestigungsteile. Achsbolzen bei Laufflächen- Ø35 und 45 mm mit Außengewinde, Fächerscheiben und 6-kt-Muttern, sonstige Größen mit Innengewinde, 6 kt-Schrauben und Scheiben DIN ISO 7093-1.

* Die angegebenen Radlasten ergeben sich aus den Abmessungen und Temperaturangaben der Wälzlagerkataloge. Für Bestell-Nr. 776 004 00 und 776 005 00 gelten diese Werte bei einer max. Betriebstemperatur von 90 ° C; bei höheren Dauertemperaturen bitten wir um Rückfrage.

** Nicht im Lieferprogramm. Bitte im Stahlhandel erfragen.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 77601000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
114,16110,47106,79103,199,4387,0483,73

A [mm]100
B [mm]125
G [mm]40
C [mm]46
D [mm]25,0
E [mm]96
F [mm]25
Radlast* max. [kg]960
Kugellager2 x 6205 2Z
Gewicht [kg]3,35
Empfohlene Laufschiene**DIN 5901 S 7
d1 [mm]32
b1 [mm]3
d2 [mm]37
b2 [mm]3,0
BefestigungselementSechskant-Schraube M16 x 16 mm

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn