Für hochbeanspruchte, elektrisch betriebene Tore besonders geeignet. Aus Vollmaterial sauber gedreht, mit beidseitig abgedichteten Präzisionskugellagern. Radkörper brüniert. Art.-Nr. 776 004 00 und 776 005 00 mit kantiger Nut und einfacher Kugellagerung, . Art.-Nr. 776 006 00 bis 776 016 00 mit balliger Lauffläche und zweifacher Kugellagerung.

Zum Lieferumfang gehören die erforderlichen Befestigungsteile. Achsbolzen bei Laufflächen- Ø35 und 45 mm mit Außengewinde, Fächerscheiben und 6-kt-Muttern, sonstige Größen mit Innengewinde, 6 kt-Schrauben und Scheiben DIN ISO 7093-1.

* Die angegebenen Radlasten ergeben sich aus den Abmessungen und Temperaturangaben der Wälzlagerkataloge. Für Bestell-Nr. 776 004 00 und 776 005 00 gelten diese Werte bei einer max. Betriebstemperatur von 90 ° C; bei höheren Dauertemperaturen bitten wir um Rückfrage.

** Nicht im Lieferprogramm. Bitte im Stahlhandel erfragen.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 77601600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
192,7186,46180,23174,02153,23140,27137,37

A [mm]164
B [mm]200
G [mm]64
C [mm]70
D [mm]38,0
E [mm]140
F [mm]35
Radlast* max. [kg]1800
Kugellager2 x 6207 2Z
Gewicht [kg]8,80
Empfohlene Laufschiene**DIN 5901 S 14
d1 [mm]45
b1 [mm]3
d2 [mm]60
b2 [mm]4,0
BefestigungselementSechskant-Schraube M16 x 16 mm

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn