Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Thermoplastischer Gummi TPE, grau.
Radkörper: Kunststoff, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innenbereich. Geräuscharmer Lauf bei geringem Roll- und Schwenkwiderstand. Spurlos. Der Laufbelag ist leicht ölhaltig und kann bei empfindlichem Untergrund zu Kontaktverfärbungen führen.

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C.


Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 77713075

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
8,097,767,286,86,155,825,51

D [mm]75
B [mm]25
H [mm]103
A [mm]38
R [mm]75,5
d [mm]10,2
d1 [mm]43,2
Tragkraft [kg]60
Gewicht [kg]0,26
Passende Lenkrolle mit Feststeller [Artikel-Nr.]77714050

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn