Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche / Radkörper: Kunststoff Polyamid, einteilig gegossen, verschraubt.
Radlagerung: Rollenlager.
Für den Innen- und Außenbereich. Weitestgehend beständig gegen Salz, Fett, Säuren und Laugen. Spurlos und sehr abriebfest.
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C (kurzzeitig -40°C bis +100°C). Ab +35°C nimmt die Tragfähigkeit ab.
* Radbreite
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 77723080
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
6,42 | 6,16 | 5,78 | 5,4 | 4,88 | 4,62 | 4,37 |
80 |
30 |
105 |
9 |
104 |
86 |
84 |
64 |
76 |
56 |
- |
125 |
0,36 |
77721080 |
77722080 |